myHARTING Login
구성자
製品
Products
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
데이터가 없습니다.
eShop
Connecteurs circulaires
Connecteurs circulaires métriques
...
Connecteurs de câble et cordons
M12
품번들: C2 13 200 0000 0099
M12 A-cod 4-pol st /an m /f PUR 0.40m
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Halogen-free
Cable length: 0.4 m
Notes
비교하다
품번들: C2 13 200 0000 0099
M12 A-cod 4-pol st /an m /f PUR 0.40m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Part List
Part list details
Type of cable
Cable LI9Y 4 x 0,34mm² PUR
Connector 1
M12 A-cod 4P Male Straight
Connector 2
M12 A-cod 4P Female Angled 0°
Identification
Category
System cabling
Series
Circular connectors M12
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Connector 1
M12 A-coding
Male Straight
Overmoulded
Connector 2
M12 A-코딩
암형 앵글형
오버몰딩
Type of cable
Copper cable (round)
Description of the cable
Halogen-free
Version
Cable length
0.4 m
Number of cores
4
Core structure
4x 0.34 mm²
Termination method
Crimp termination
Shielding
Unshielded
Coding
A-coding
Technical characteristics
Rated current
4 A
Rated voltage
250 V
Limiting temperature
-25 ... +80 °C movido
-40 ... +80 °C no desplazado
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65 / IP67 estado conectado
Cable diameter
4,2 mm
Minimum bending radius
10x diámetro de cable (plegado repetido)
5x diámetro de cable (plegado único)
Material properties
Material (cable)
PUR (poliuretano)
Colour (cable)
RAL 7021 (gris negruzco)
RoHS
conforme
ELV status
conforme
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
No incluido
REACH ANNEX XIV substances
No incluido
REACH SVHC substances
No incluido
California Proposition 65 substances
No incluido
Specifications and approvals
Specifications
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Retardo de llama
UL / CSA
UL en preparación
Approvals
CE
Commercial data
Packaging size
2
Country of origin
Germany
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140517769
eCl@ss
27060311 Assembled sensor actuator-line
UNSPSC 24.0
26121604
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (Czech)
PDF (Danish)
PDF (English)
PDF (French)
PDF (Italian)
PDF (Japanese)
PDF (Brazilian Portuguese)
PDF (Korean)
PDF (German)
PDF (Spanish)
PDF (Polish)
PDF (Spanish)
PDF (Dutch)
PDF (Swedish)
PDF (Turkish)
PDF (Chinese trad.)
PDF (Simplified Chinese)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (English)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
추가 문서
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다