配套产品
配套产品
型号: C2 13 200 0000 0105
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 15.00m
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 15.00m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0105
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 15.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
Bezeichnung
  • Kategorie 系统布线
  • Baureihe 圆形连接器 M12
  • Komponente 电缆组装
  • Beschreibung 预装一端
  • Steckverbinder 1
    M12 A编码
    母头 弯式
    一体成型
  • Kabeltyp 铜质电缆 (圆型)
  • Kabelbeschreibung 无卤素
Ausführung
  • Kabellänge 15 m
  • Anzahl der Adern 4
  • Adernaufbau 4x 0.34 mm²
  • Anschlussart 压接针
  • Schirmung 无屏蔽
  • Kodierung A编码
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 4 A
  • Bemessungsspannung 250 V
  • Grenztemperatur
    -25 ... +80 °C 已移动
    -40 ... +80 °C 未移动
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Kabeldurchmesser 4.2 mm
  • Minimaler Biegeradius
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (聚氨酯)
  • Farbe Kabel RAL 7021 (黑/灰)
  • RoHS 符合
  • ELV Status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe 不包含
  • California Proposition 65 Stoffe 不包含
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 阻燃性
  • UL / CSA UL 正在准备当中
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 2
  • Ursprungsland 德国
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140519800
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较