Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: C2 13 200 0000 0341
M12 A-cod 4-pol an /an f /f PUR 0.20m
M12 A-cod 4-pol an /an f /f PUR 0.20m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Halogen-free
Lunghezza del cavo: 0.2 m
Note
Confronta
Codice prodotto: C2 13 200 0000 0341
M12 A-cod 4-pol an /an f /f PUR 0.20m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    커넥터 1
    커넥터 2
Identification
  • Category Systemkablage
  • Series Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Connector 1
    M12 A-kodning
    Hona Vinklad
    Övergjuten
  • Connector 2
    M12 A-kodning
    Hona Vinklad
    Övergjuten
  • Type of cable Kopparkabel (rund)
  • Description of the cable Halogenfri
Version
  • Cable length 0,2 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 0,34 mm²
  • Termination method Krimpterminering
  • Shielding Oskärmad
  • Coding A-kodning
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C flyttad
    -40 ... +80 °C orörd
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
  • Cable diameter 4,2 mm
  • Minimum bending radius
    10x kabeldiameter (upprepad böjning)
    5x kabeldiameter (enkel böjning)
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyuretan)
  • Colour (cable) RAL 7021 (svartgrå)
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Innehåller ej
  • REACH ANNEX XIV substances Innehåller ej
  • REACH SVHC substances Innehåller ej
  • California Proposition 65 substances Innehåller ej
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flamsäkerhet
  • UL / CSA UL i förberedelse
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Tyskland
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140989207
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta