Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0162
M12 A-cod 3-pol st /an m /f PUR 1.00m
M12 A-cod 3-pol st /an m /f PUR 1.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0162
M12 A-cod 3-pol st /an m /f PUR 1.00m
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
    Type of cable
    커넥터 1
    커넥터 2
Identification
  • Category Patch cord
  • Series Connettore circolari M12
  • Element Cavi pre-assemblati
  • Specification Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connector 1
    M12 Codifica A
    Maschio Diritto
    Coestruso
  • Connector 2
    M12 Codifica A
    Femmina Angolato
    Coestruso
  • Type of cable Cavo in rame (tondo)
  • Description of the cable Halogen-free
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 3
  • Core structure 3x 0,34 mm²
  • Termination method Collegamento a crimpare
  • Shielding Non schermato
  • Coding Codifica A
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C spostato
    -40 ... +80 °C non spostato
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 condizioni di inserzione
  • Cable diameter 4 mm
  • Minimum bending radius
    10x diametro cavo (curvatura ripetuta)
    5x diametro cavo (curvatura singola)
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Colour (cable) RAL 7021 (grigio scuro)
  • RoHS Conforme
  • ELV status Conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances Non incluso
  • REACH SVHC substances Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Ritardo alla fiamma
  • UL / CSA UL in preparazione
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Germania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140950696
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604