Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
6
Număr articol: 21 34 787 5474 500
M12 A 4pol m/f st/st PUR shld 50mt.
M12 A 4pol m/f st/st PUR shld 50mt.

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 50 m
Note
Comparați
Număr articol: 21 34 787 5474 500
M12 A 4pol m/f st/st PUR shld 50mt.
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
6
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
  • Connector 2
    M12 A-coding
    Female Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 50 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 0.34 mm²
  • Shielding Shielded
  • Coding A-coding
Technical characteristics
  • Limiting temperature -25 ... +80 °C
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 2,080.2 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140264526
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați