Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: 09 57 400 0004 000
LC Dublex SL Adaptor SM GOF
LC Dublex SL Adaptor SM GOF

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Connectors, Adapter, Contacts: 2
Notes
Compare
Osanumero: 09 57 400 0004 000
LC Dublex SL Adaptor SM GOF
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Connectors
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Identification LC duplex
  • Element Adapter
  • Description of the contact Singlemode
Version
  • Number of contacts 2
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 3.58 g
  • Country of origin Japan
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140072589
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare