Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: 09 67 025 0513
DSUB METAL-HOOD 25P SIDCE
DSUB METAL-HOOD 25P SIDCE

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Shell housing, Size: D-Sub 3, Spring or slide locking, Side entry, 1x, Material (hood/housing): Thermoplastic, Metallised
Notes
Compare
Osanumero: 09 67 025 0513
DSUB METAL-HOOD 25P SIDCE
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series D-Sub
  • Type of hood/housing Shell housing
Version
  • Size D-Sub 3
  • Shielding Shielded
  • Version Side entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x
  • Cable fixing Cable clamp
  • Locking type Spring or slide locking
  • 2 parts No
  • Separable No
  • Details for packaging density of 3 TE (15.24 mm)
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0.25 Nm Cable clamp screw
    ‌0.4 Nm Fixing screws
  • Ambient temperature -35 ... +60 °C
  • Cable diameter 5.75 ... 9 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Thermoplastic
  • Surface (hood/housing) Metallised
  • Length 53.3 mm
  • Width 12.8 mm
  • Height 34 mm
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 12.38 g
  • Country of origin Switzerland
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140091665
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare