Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: 09 33 000 9832
Jumper Along 1x4 red 16A
Jumper Along 1x4 red 16A

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Plug-in jumper, 1x 4, Longitudinal, Polyamide (PA)
Notes
Compare
Osanumero: 09 33 000 9832
Jumper Along 1x4 red 16A
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie Han® ES Press
  • Tipo de accesorio Plug-in jumper
  • Descripción del accesorio
    1x 4
    Longitudinal
Versión
  • Detalles When using plug-in jumpers within Han® ES Press hoods of high construction must be used.
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal 500 V
  • Voltaje de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Voltaje nominal según UL 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 1 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 5
Propiedades del material
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos) Tin plated
  • Material (accesorios) Polyamide (PA)
  • Color (accesorios) RAL 3018 (strawberry red)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 5
  • Peso neto 3,2 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140192638
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Type Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Instructions
Assembly instructions

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
HARTING Han® 産業用コネクタ
Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare