Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Spare Part
2
Hoods/Housings
137
Frames
1
N.º de referencia: 09 12 005 2733
AISLANTE HEMBRA Han Q 5/0 QUICK LOCK
AISLANTE HEMBRA Han Q 5/0 QUICK LOCK

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación Han-Quick Lock®
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 3 A
Contactos: 5
Sección de conductor: 0.5 ... 2.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 12 005 2733
AISLANTE HEMBRA Han Q 5/0 QUICK LOCK
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Spare Part
2
Hoods/Housings
137
Frames
1
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Inserţii
  • Seria Han® Q
  • Identificare 5/0
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie Han-Quick Lock®
  • Gen Mamă
  • Mărime 3 A
  • Număr de contacte 5
  • Contact de împământare Da
  • Detalii Glisieră albastră
  • Detalii pentru fir torsadat conform IEC 60228 Clasa 5
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,5 ... 2,5 mm²
  • Curent nominal ‌ 16 A
  • Tensiune nominală conductor-împământare 230 V
  • Tensiune nominală conductor-conductor 400 V
  • Tensiune de impuls nominală 4 kV
  • Grad de poluare 3
  • Tensiune nominală conform UL 600 V
  • Tensiune nominală conform CSA 600 V
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 1 mΩ
  • Lungime dezizolare 10 mm
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Policarbonat (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (gri pietriş)
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Placat cu argint
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 1,8 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140017238
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje