Módulos
  • Hay más de 50 módulos de conector disponibles
  • Disponible con múltiples tecnologías de terminación
  • Hasta 25 contactos por módulo
Subcategorías
Filters
  • Categoría
    Select a value Reset filter
    • Inserts
      28
    • Modules
      306
  • Corriente nominal
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 A
      16
    • ‌ 2 A
      6
    • ‌ 4 A
      20
    • ‌ 0,5 A
      4
    • ‌ 5 A
      25
    • ‌ 10 A
      44
    • ‌ 1,5 A
      5
    • ‌ 16 A
      45
    • ‌ 31 A
      2
    • ‌ 40 A
      33
    • ‌ 70 A
      17
    • ‌ 7,5 A
      2
    • ‌ 100 A
      13
    • ‌ 200 A
      14
    • ‌ 300 A
      4
  • Voltaje nominal
    Select a value Reset filter
    • 1.000 V
      49
    • ‌ 1.000 V
      31
    • 1.500 V
      2
    • ‌ 1.500 V
      2
    • 2.500 V
      2
    • ‌ 2.500 V
      1
    • 16 V
      4
    • ‌ 16 V
      2
    • 32 V
      22
    • ‌ 32 V
      14
    • 50 V
      72
    • ‌ 50 V
      50
    • 150 V
      2
    • ‌ 150 V
      2
    • 160 V
      2
    • ‌ 160 V
      1
    • 250 V
      18
    • ‌ 250 V
      9
    • 400 V
      22
    • ‌ 400 V
      10
    • 500 V
      19
    • ‌ 500 V
      8
    • 690 V
      13
    • ‌ 690 V
      7
    • 800 V
      2
    • 830 V
      13
    • ‌ 830 V
      9
  • Número de contactos
    Select a value Reset filter
    • 1
      55
    • 2
      44
    • 3
      20
    • 4
      29
    • 5
      12
    • 6
      21
    • 7
      6
    • 8
      70
    • 9
      3
    • 12
      16
    • 16
      4
    • 17
      2
    • 20
      8
    • 25
      2
    • 27
      8
    • 36
      2
    • 42
      2
  • Método de terminación
    Select a value Reset filter
    • Push-In
      12
    • Raccordement Han-Quick Lock®
      10
    • Raccordement auto-dénudant
      10
    • Raccordement autodénudant
      10
    • Raccordement autodénudant preLink®
      1
    • Raccordement par perçage
      1
    • Raccordement rapide
      4
    • Raccordement à Sertir
      170
    • Raccordement à lame de pression
      5
    • Raccordement à vis
      8
    • Raccordement à vis M8
      2
    • Raccordement à vis axiale
      45
    • Raccordement à vis axiale / à sertir
      4
  • Grado de protección según IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20
      4
    • IP20 condition découplée
      1
    • IP30
      2
    • IP30 condition de couplage
      1
334 products (of 334)
1/12
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0