Capotas/bases
Filters
  • Tamaño
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      14
    • 16 B
      11
    • 24 B
      14
    • 6 B
      12
  • Tipo de capota/base
    Select a value Reset filter
    • Carcasă
      43
    • Priză cu montaj pe panou
      4
    • Priză cu montaj pe suprafață
      4
  • Tipo de bloqueo
    Select a value Reset filter
    • Levier de blocare central (pe carcasă)
      1
    • Levier de blocare dublu
      36
    • Levier de blocare dublu (pe carcasă)
      1
    • Levier de blocare individual
      11
    • Levier de blocare individual (pe carcasă)
      2
  • Grado de protección según IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65
      51
    • IP66
      42
  • Entrada de cable
    Select a value Reset filter
    • 1x M20
      5
    • 1x M25
      15
    • 1x M32
      10
    • 1x M40
      8
    • 1x M50
      1
    • 2x M20
      1
    • 2x M25
      2
    • 2x M32
      4
    • 2x M40
      1
  • Tipo
    Select a value Reset filter
    • Construcţie joasă
      16
    • Tip constructiv înalt
      35
51 products (of 51)
1/2
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0