Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
47
Numéro d‘article: 61 03 001 0217
InduCom 25p special for cable K screw
InduCom 25p special for cable K screw

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Capot
sans terre interne
Taille: D-Sub 3
Vis moletée Pas 4-40 UNC
Sortie verticale
1x
Matériau (capot/embase): Alliage de zinc moulé
Degré de protection: IP30
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 61 03 001 0217
InduCom 25p special for cable K screw
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
47
détails du produit
Identificación
  • Categoría Hoods / Housings
  • Serie D-Sub
  • Identificación InduCom
  • Tipo de carcasa/base Shell housing
  • Descripción de carcasa/base Without internal earth
Versión
  • Tamaño D-Sub 3
  • Versión Top entry
  • número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x
  • Protección contra tirones
    In case of strain relief for one cable, DIN 41612 insert or cable clamps must be used.
    In case of strain relief for one or two cables, D-Sub insert and cable clamp or crimp flange and crimp ferrule combination must be used.
  • Tipo de bloqueo Knurled screw Thread 4-40 UNC
  • Conexión a tierra Without internal grounding block
  • 2 partes Yes
  • Separable Yes
  • Contenidos del paquete Fixing screws
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP30
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Zinc die-cast
  • Material (tornillo) Steel, nickel plated
  • Longitud 60.7 mm
  • Anchura 51.7 mm
  • Altura 25 mm
  • RoHS compliant
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 Not contained
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 93.38 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140222601
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer