Matching Products
Matching Products NEW
Tools
3
アクセサリ
47
Osa number: 61 03 001 1015
InduCom 25p S40°-entry hexscrew M3
InduCom 25p S40°-entry hexscrew M3

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Shell housing
With internal earth
Size: D-Sub 3
Hexagonal screw with captive washer Thread M3
40° side entry
1x
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Degree of protection: IP30
Notes
Compare
Osa number: 61 03 001 1015
InduCom 25p S40°-entry hexscrew M3
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
3
アクセサリ
47
toote detailid
Identification
  • Category Capots / embases
  • Series D-Sub
  • Identification InduCom
  • Type of hood/housing Capot
  • Description of hood/housing Avec terre interne
Version
  • Taille D-Sub 3
  • Version 40° sortie latérale
  • Number of cable entries 1
  • Sortie de câble 1x
  • Antitraction Un serre-câble InduCom supplémentaire ou une bride à sertir associée à une férule sont proposés selon l'utilisation du câble.
  • Locking type Vis hexagonale avec rondelle imperdable Pas M3
  • ground connection Avec bloc interne de terre
  • 2 parts Oui
  • Separable Oui
Données techniques
  • Couple de serrage
    ‌0,4 Nm Connexion à la terre
    ‌0,4 Nm Vis du couvercle
    ‌0,4 Nm Vis de verrouillage
  • Température ambiante -20 ... +90 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP30
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
  • Matériau (vis) Acier, plaqué nickel
  • Longueur 34,7 mm
  • Largeur 53 mm
  • Hauteur 14,8 mm
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 45,2 g
  • Country of origin Chine
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140157811
  • eCl@ss 27440213 Capot D-Sub
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

2D/3D Multi CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Zuken E³.series (2019+)

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare