Matching Products
Matching Products NUEVO
Contacts
12
Combinables
1
Hoods/Housings
10
Número de parte: 19 59 020 2801
ICC20 27D-MI-CRT
ICC20 27D-MI-CRT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conectores
Terminación ponchable
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌10 A
Tamaño: 20
Contactos: 28
Sección de conductor: 0.14 ... 2.5 mm²
Notes
Compare
Load in configurator
Número de parte: 19 59 020 2801
ICC20 27D-MI-CRT
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Contacts
12
Combinables
1
Hoods/Housings
10
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie HARTING ICC
  • Elemento Aislantes
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Tamaño 20
  • Número de contactos 28
  • Numero de contactos de señal 27
  • Numero de contactos especiales 1x Contacto PE
  • Especificación de contactos especiales Contacto PE
  • Detalles Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,14 ... 2,5 mm²
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Voltaje nominal 300 V
  • Tensión de choque nominal 4 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 17,94 g
  • País de origen India
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140400535
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
Descargar

Mostrar información

Instructions
Assembly instructions