Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: 61 88 720 0024 0300
Hybridcbl. Dunker LAiO10 HD 3,0m
Hybridcbl. Dunker LAiO10 HD 3,0m

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Pre-assembled on both sides, Copper cable, (round), Oil resistant, Halogen-free, Silicone-free
Notes
Compare
Varenummer: 61 88 720 0024 0300
Hybridcbl. Dunker LAiO10 HD 3,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Identificare
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    M16
    Mamă
    12 + 3 pini
  • Conector 2 LP 14 + 3 pini
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului
    Rezistent la ulei
    Fără halogeni
    Fără silicon
  • Caracteristici
    Flexibilitate ridicată
    Compatibil cu lanţul de tracțiune
Versiune
  • Lungimea cablului 3 m
  • Structură miez 3x 1,5 mm2 + 2x 0,34 mm2 + 2x 2x 0,22 mm2
  • Domeniu de utilizare pentru funcţie hibridă
Date terminaţie
  • Tensiune nominală 60 V DC
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare
    -20 ... +80 °C nemişcat
    -20 ... +80 °C deplasat
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (polyurethane)
  • Culoare (cablu) Black
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60332-1 Flame retardancy
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140274952
  • eCl@ss 27.060.490,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare