Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
Accessories
4
Spare Part
2
Modules
262
Part number: 09 14 010 0313 XL
Hinged frame 10B for 3 modules (a..c)
Hinged frame 10B for 3 modules (a..c)

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hinged frame
for 3 modules, a ... c
Size: 10 B
Notes
Compare
Please do not use this product for new DesignIns anymore. You can use the successor 09140100371.
Part number: 09 14 010 0313 XL
Hinged frame 10B for 3 modules (a..c)
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Successor Products
1
Accessories
4
Spare Part
2
Modules
262
Product Details
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de accesorio Bastidor articulado
  • Descripción del accesorio
    para 3 módulos
    a ... c
  • Características
    Sección de conductor PE (lado de potencia) 4 ... 10 mm²
    Sección de conductor PE (lado de señales) 1 ... 2,5 mm²
Versión
  • Tamaño 10 B
Características técnicas
  • Longitud de pelado del cable 8 ... 10 mm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
Propiedades del material
  • Diámetro Cinc fundido a presión
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 54 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140572850
  • ETIM EC002312
  • eCl@ss 27.440.206,00
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
Enlaces
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare