Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 525 0041
Han3A RJ45 Hybrid power jack SMD T&R
Han3A RJ45 Hybrid power jack SMD T&R

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Módulo de potencia
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Tamaño: 3 A
Contactos: 0
Sección de conductor: 1.5 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 525 0041
Han3A RJ45 Hybrid power jack SMD T&R
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series RJ45
  • Identification Hybrid
  • Series of hoods/housings Han A®
  • Element Power module
  • Specification for direct device integration
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (SMT)
  • Size 3 A
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Number of contacts 0
  • Pack contents 100 pieces on reel
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 1.5 mm²
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Nickel
    Naphthalene
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 7.1 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140060999
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos