Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
17
Tools
2
Accessories
2
Objednací číslo: 09 45 115 1520
Han3A RJ45 GL Cat6A plug 8p met
Han3A RJ45 GL Cat6A plug 8p met

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Konektory
Kabelový konektor
Připojení propíchnutím
Kontakty: 8
Kryt
Přímé provedení
Velikost: 3 A
Materiál: Zinkový tlakový odlitek
Stupeň krytí: IP65, IP67
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 09 45 115 1520
Han3A RJ45 GL Cat6A plug 8p met
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
17
Tools
2
Accessories
2
Detaily produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series RJ45
  • Series of hoods/housings Han A®
  • Element Cable connector
  • Type of hood/housing Hood
  • Description of hood/housing Straight
Version
  • Termination method Piercing termination
  • Size 3 A
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Number of contacts 8
  • Pack contents
    Connector insert
    Hoods / Housings
    Cable gland
    Assembly instructions
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.08 ... 0.22 mm² Stranded
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 28 ... AWG 24 Stranded
  • Wire outer diameter ≤1.05 mm
  • Transmission characteristics Cat. 6 Class E up to 250 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Storage temperature +5 ... +50 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Cable diameter 5 ... 9 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Colour (hood/housing) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 100 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140058811
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte