Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 010 0201 100
Han1A CA 3+PE -lever f/- PVC 10m
Han1A CA 3+PE -lever f/- PVC 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 010 0201 100
Han1A CA 3+PE -lever f/- PVC 10m
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
    Type of cable
    Connector 1
Tanımlama
  • Kategori Cableado de sistema
  • Seri Han® 1A
  • Eleman Conjuntos de cable
  • Teknik özellikler Premontado en un lado
  • Konnektör 1 Han® 1A Hembra
  • Kablo tipi Cable de cobre (redondo)
  • Kablonun açıklaması Resistente al aceite
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 10 m
  • Damar sayısı 4
  • Damar yapısı 4x 2.5 mm²
  • Kontak sayısı 3
  • PE kontağı
  • Kilitleme tipi Enclave único
  • Ayrıntılar
    No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica.
    El montaje y la estalación debe realizarlos un electricista cualificado.
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 16 A
  • Çalışma Gerilimi 400 V
  • Nominal gerilim iletken-toprak 300 V
  • Sıcaklık sınırlaması
    -30 ... +80 °C no desplazado
    -15 ... +80 °C movido
  • Eşleşme döngüsü ≥ 100
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65
  • Kablo Çapı 9,2 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Gris
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS muafiyetleri 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV durumu conforme con exención
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri No incluido
  • REACH ANNEX XIV maddeleri No incluido
  • REACH SVHC maddeleri
  • REACH SVHC maddeleri Plomo
  • ECHA SCIP numarası 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Önerme 65 madde
  • California Önerme 65 madde Plomo
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 60332-1-2 Retardo de llama
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Rumanía
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140237698
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604