Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 33 50 030 0201 020
Han1A CA 3+PE -latch f/- PVC 2m
Han1A CA 3+PE -latch f/- PVC 2m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Bir tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Yağa dayanıklı
Kablo uzunluğu: 2 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 33 50 030 0201 020
Han1A CA 3+PE -latch f/- PVC 2m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
Identification
  • Category System cabling
  • Series Han® 1A
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1 Han® 1A Female
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Oil resistant
Version
  • Cable length 2 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 2.5 mm²
  • Number of contacts 3
  • PE contact Yes
  • Locking type Snap-in latches
  • Details
    Not be coupled or decoupled under electrical load.
    Assembly and installation must be carried out by a qualified electrician.
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 400 V
  • Rated voltage conductor-earth 300 V
  • Limiting temperature
    -30 ... +80 °C unmoved
    -15 ... +80 °C moved
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Cable diameter 9.2 mm
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60332-1-2 Flame retardancy
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.365 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140237711
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın