Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 10 22 003 0001
Han-Yellock 10 kit, 3+PE screw, straight
Han-Yellock 10 kit, 3+PE screw, straight

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Kit de connecteur
Raccordement à vis
Contacts: 3
Capot, Embase encastrée
Taille: Han-Yellock® 10
Sortie verticale
1x M20
Plage de serrage: 6 ... 12 mm
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 10 22 003 0001
Han-Yellock 10 kit, 3+PE screw, straight
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identificación
  • Categoría Juegos de conectores
  • Serie Han-Yellock®
  • Tipo de capota/base
    Hood
    Bulkhead mounted housing
Versión
  • Método de terminación Screw termination
  • Tamaño Han-Yellock® 10
  • Número de contactos 3
  • Contacto PE Yes
  • Versión Top entry
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M20
Características técnicas
  • Rango de sujeción 6 ... 12 mm
Propiedades del material
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 400 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140189720
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer