Detaljer
La résistance aux vibrations et aux chocs ne peut être respectée que si les câbles sont fixés à une distance appropriée. Les instructions relatives à l'espacement de l'antitraction se trouvent dans le document dans l'eCatalogue, sous la section Instructions.
Tekniska egenskaper
Ledararea
120 mm²
Märkström
≤ 350 A
Kontaktmotstånd
≤ 0,2 mΩ
Åtdragningsmoment
14 Nm
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Matningscykler
≥ 500
Vibrationshållfast
Catégorie 2 selon la norme IEC 61373
Stöthållfasthet
Catégorie 2 selon la norme IEC 61373
Materialprestanda
Material (kontakter)
Alliage de cuivre
Yta (kontakter)
Plaqué argent
RoHS
conformité avec exemption
RoHS undantag
6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
ELV status
conformité avec exemption
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Non contenu
REACH BILAGA XIV ämnen
Non contenu
REACH SVHC ämnen
Oui
REACH SVHC ämnen
Plomb
ECHA SCIP nummer
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d