Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
N.º de referencia: 09 11 000 6150
Han TC200 male contact 16mm²
Han TC200 male contact 16mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤200 A
Macho
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 16 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 11 000 6150
Han TC200 male contact 16mm²
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie TC 200
  • Tipo de contacto Contacto de engaste
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Sección de conductor 16 mm²
  • Corriente nominal ≤ 200 A
  • Resistencia de contacto ≤ 0.3 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 18.5 mm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (contactos) 구리 합금
  • Superficie (contactos) 은도금
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • Exenciones RoHS 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • Estado ELV 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII no
  • Sustancias REACH ANNEX XIV no
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC
  • Número ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • Peso neto 30,4 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85359000
  • GTIN 5713140188310
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar