Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
6
Accessories
1
Osa number: 97 00 000 2980
Han TC200_CT_HMC_F_CRT_70mm2_Au
Han TC200_CT_HMC_F_CRT_70mm2_Au

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Crimp contact
Rated current: ≤200 A
Female
Copper alloy
HMC gold plated
Conductor cross-section: 70 mm²
Notes
Compare
Osa number: 97 00 000 2980
Han TC200_CT_HMC_F_CRT_70mm2_Au
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
6
Accessories
1
toote detailid
Identifikation
  • Kategori Kontakter
  • Serier TC 200
  • Type af kontakt Crimpkontakt
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Hun
  • Fremstillingsproces Drejede kontakter
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 70 mm²
  • Nominel strøm ≤ 200 A
  • Kontaktmodstand ≤ 0,3 mΩ
  • Afisoleringslængde 22,5 mm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 10.000
  • Bemærkning om koblingscyklus Koblingscyklusser med andre HMC-komponenter
  • Modstandsdygtighed over for vibrationer Kategori 2 i henhold til IEC 61373
  • Modstandsdygtighed over for stød Kategori 2 i henhold til IEC 61373
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) HMC forgyldt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 2
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85359000
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare