Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Accessories
1
Inserts
22
Artikelnummer: 09 33 006 0401
Han SNAP 6B PLASTIC HOUSING
Han SNAP 6B PLASTIC HOUSING

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Schaalbehuizing
Grootte: 6 B
Klikgrendels
Ingang boven-/zijkant
Materiaal (kap/behuizing): Polycarbonaat (PC)
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 33 006 0401
Han SNAP 6B PLASTIC HOUSING
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
5
Accessories
1
Inserts
22
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Hoods / Housings
  • Series van de kappen/behuizingen Han-Snap®
  • Type kap/behuizing Shell housing
Versie
  • Grootte 6 B
  • Versie Top/side entry
  • Vergrendelingstype Snap-in latches
  • Pakketinhoud 2 half shells with blind plugs
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel 0.8 Nm
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur For use as a connector according to IEC 61984.
  • Opnamekracht ≥300 N locked condition
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Polycarbonate (PC)
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 7032 (pebble grey)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Yes
  • REACH SVHC Stoffen Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP-nummer 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
    IEC 60068-2-27 Shock
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 50 g
  • Land van herkomst Germany
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140050716
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare