Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
1
Combinables
3
Accessories
3
Spare Part
1
N.º de referencia: 09 93 001 0122
Han® S-HSI w. MC M8-red-UP
Han® S-HSI w. MC M8-red-UP

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base para atornillar
incl. contacto macho con terminación de perno M8, Con protección contra desbloqueo
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 3001 (rojo señal), RAL 1028 (amarillo melón)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 93 001 0122
Han® S-HSI w. MC M8-red-UP
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
1
Combinables
3
Accessories
3
Części zamienne
1
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Hoods / Housings
  • Baureihe Han® S
  • Bezeichnung Han® S 200
  • Gehäuseart Screw mounted housing
  • Gehäusebeschreibung
    incl. male contact with M8 bolt termination
    With unlocking protection
Ausführung
  • Kontaktanzahl 1
  • Verriegelungsart Enclave único
  • Anwendungsgebiet Sistemas de almacenamiento de energía
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 200 A
  • Bemessungsspannung 1.500 V
  • Bemessungsstoßspannung 8 kV
  • Verschmutzungsgrad 2
  • Isolationswiderstand >108 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 0,3 mΩ
  • Anzugsdrehmoment ‌25 Nm
  • Schlüsselweite 9
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • Anzahl der Wiederverriegelungen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP40 hopkopplat tillstånd
    IP20 okopplat tillstånd (1500 V DC; 1000 V AC)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Bakır alaşımı
  • Kontaktoberfläche Gümüş kaplı
  • Werkstoff Gehäuse Poliamid (PA)
  • Farbe Gehäuse RAL 3001 (sinyal kırmızısı) RAL 1028 (kavun sarısı)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV Status uyumlu
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe İçermez
  • REACH ANNEX XIV Stoffe İçermez
  • REACH SVHC Stoffe İçermez
  • California Proposition 65 Stoffe İçermez
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 22 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140183735
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje