Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 93 000 7263 XL
Han® S 200 FC CRT 35 mm²
Han® S 200 FC CRT 35 mm²

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Krimpelhető érintkező
Anya érintkező
Névleges áramerősség: ≤200 A
Réz ötvözet
Ezüst bevonatú
Vezető keresztmetszete: 35 mm²
AWG 2
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 93 000 7263 XL
Han® S 200 FC CRT 35 mm²
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Érintkezők
  • Sorozat Han® S
  • Azonosítás Han® S 200
  • Érintkező típusa Krimpelhető érintkező
  • Az érintkező leírása Anya érintkező
Verzió
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Gyártási folyamat Esztergált érintkezők
  • Részletek A gumipersely használata kötelező! Kérjük, külön rendelje meg.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 35 mm²
  • Vezető keresztmetszete AWG 2
  • Névleges áramerősség ≤ 200 A
  • Érintkező ellenállás ≤ 0,3 mΩ
  • Blankolási hossz 22 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Ezüst bevonatú
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 43 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140188853
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás