Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 33 50 686 9251 003
Han S 200 CA c-b/r 25mm² PVC, 0.3m
Han S 200 CA c-b/r 25mm² PVC, 0.3m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (rond)
Oliebestendig, Vlamvertragend
Kabellengte: 0.3 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 33 50 686 9251 003
Han S 200 CA c-b/r 25mm² PVC, 0.3m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Han® S
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    Vrouwelijk Haaks
    Zwart
  • Connector 2
    Vrouwelijk Haaks
    Rood
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel
    Oliebestendig
    Vlamvertragend
Versie
  • Kabellengte 0,3 m
  • Aantal kernen 1
  • Kernstructuur 25 mm²
  • Details
    No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica.
    El montaje y la estalación debe realizarlos un electricista cualificado.
    Protección contra descargas eléctricas: la protección contra el contacto indirecto (protección contra fallos) deberá garantizarse mediante medidas adecuadas adoptadas por el usuario durante la instalación. Por ejemplo, mediante una zona de acceso restringido (zona accesible únicamente a personas con conocimientos sobre sistemas eléctricos y a personas con instrucciones eléctricas).
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 130 A
  • Nominale spanning 1.500 V
  • Nominale impulsspanning 8 kV
  • Mate van verontreiniging 2
  • Nominale spanning conform UL 1.000 V
  • Isolatieweerstand >108 Ω
  • Beperkt de temperatuur
    -40 ... +105 °C no desplazado
    -40 ... +90 °C movido
  • Aantal hervergrendelingen ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP40 estado conectado
    IP20 estado desconectado
  • Kabeldiameter 10,2 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Zwart
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    UL 758
    IEC 60332-1-2 Vlamvertraging
    Directive 2014/53/EU
    Directive 2011/65/EU
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85446010
  • GTIN 5713140796294
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Instructions
Assembly instructions

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare