Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: 33 50 686 9248 005
Han S 200 CA-c-b/r 25mm² 0,5m
Han S 200 CA-c-b/r 25mm² 0,5m

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Oil resistant, High fuel resistance, Resistance to ozone, Weathering resistant
Cable length: 0.5 m
Notes
Compare
Osanumero: 33 50 686 9248 005
Han S 200 CA-c-b/r 25mm² 0,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
Part List
Identificación
  • Categoría System cabling
  • Serie Han® S
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificaciones Pre-assembled on both sides
  • Conector 1
    Female Angled
    Black
  • Conector 2
    Female Angled
    Red
  • Tipo de cable Copper cable (round)
  • Descripción del cable
    Oil resistant
    High fuel resistance
    Resistance to ozone
    Weathering resistant
Versión
  • Longitud de cable 0.5 m
  • Número de núcleos 1
  • Estructura de núcleo 25 mm²
  • Detalles
    Not be coupled or decoupled under electrical load.
    Assembly and installation must be carried out by a qualified electrician.
    Protection against electric shock: Protection against indirect contact (fault protection) shall be ensured by suitable measures taken by the user during installation. E. g. by restricted access area (area accessible only to electrically skilled persons and electrically instructed persons).
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 130 A
  • Voltaje nominal 1,500 V
  • Tensión de choque nominal 8 kV
  • Nivel de contaminación 2
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +120 °C unmoved
    -40 ... +90 °C moved
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP40 mated condition
    IP20 unmated condition (1500 V DC; 1000 V AC)
  • Diámetro de cable 10.2 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) Polyolefin copolymer
  • Color (cable) Black
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65 Lead
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 50264-3-1
    EN 60811-403 Resistance to ozone
    EN 60811-504 High low temperature resistance
    EN 60811-404 Oil resistance
    EN 60811-404 High fuel resistance
    EN 60811-404 Acid resistance
    EN 60811-404 Alkali resistance
    DIN 51900 Low fire load
    ISO 4589-2 Limiting Oxygen Index (LOI)
    EN 50618 UV resistant
    UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
    ISO 6722-1
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 261 g
  • País de origen Romania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140262263
  • eCl@ss 27060327 Assembled power cable
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Type Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Instructions
Assembly instructions

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare