Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
1
Spare Part
1
Numer Katalogowy: 09 93 001 1106
Han® S 120 HSI w. MC M6 red SLV
Han® S 120 HSI w. MC M6 red SLV

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa do montażu śrubowego
zawiera kontakt męski z przyłączeniem śrubowym M6, Z ochroną Tuflok®
Rygiel pojedynczy
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Poliamid (PA)
RAL 3001 (sygnałowy czerwony)
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 93 001 1106
Han® S 120 HSI w. MC M6 red SLV
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
1
Spare Part
1
Szczegóły Produktu
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serie Han® S
  • Identifiering Han® S 120
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Skruvinstallerat chassihus
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
    inkl. kontaktstift med M6 bultförbindning
    Med Tuflok®-skydd
Version
  • Antal kontakter 1
  • Låsningstyp Individuell låsbygel
  • Applikationsområde Energilagringssystem
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 120 A
  • Märkspänning 1,500 V
  • Nominell impulsspänning 8 kV
  • Föroreningsgrad 2
  • Isoleringsmotstånd >108 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 0.3 mΩ
  • Åtdragningsmoment ‌4 Nm
  • Skruvnyckelstorlek 9
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen For use as a connector according to IEC 61984.
  • Antal upprepade låsningar ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP40 mated condition
    IP20 unmated condition (1500 V DC; 1000 V AC)
Materialprestanda
  • Material (kontakter) Copper alloy
  • Yta (kontakter) Silver plated
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Polyamide (PA)
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 3001 (signal red)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Not contained
  • California Proposition 65 ämnen Not contained
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 17,02 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140183414
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare