Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
3
Accessories
2
Spare Part
1
Número de parte: 09 93 001 1304
Han® S 120 HBM w. MC busbar red
Han® S 120 HBM w. MC busbar red

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Base pasamuros
incl. contacto macho con terminación de barra colectora
Bloqueo sencillo
Material (carcasa/base): Poliamida (PA)
RAL 3001 (rojo señal)
Notes
Compare
Número de parte: 09 93 001 1304
Han® S 120 HBM w. MC busbar red
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
3
Accessories
2
Spare Part
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie Han® S
  • Identificación Han® S 120
  • Tipo de capota/base Base montaje tipo pasamuros
  • Descripción de capota/base incl. contacto macho con terminación de barra colectora
Versión
  • Número de contactos 1
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Campo de aplicación Sistemas de almacenamiento de energía
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 120 A
  • Voltaje nominal 1.500 V
  • Tensión de choque nominal 8 kV
  • Nivel de contaminación 2
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 0,3 mΩ
  • Par de apriete ‌4 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP40 estado conectado
    IP20 estado desconectado (1500 V DC; 1000 V AC)
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Material (capota/base) Poliamida (PA)
  • Color (capota/base) RAL 3001 (rojo señal)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 32,22 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140183568
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Descargar

Mostrar información

Instructions
Assembly instructions