Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 50 656 6250 002
Han S 120 CA c-b/r 16mm², 0.2m
Han S 120 CA c-b/r 16mm², 0.2m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Oil resistant, High fuel resistance, Resistance to ozone, Weathering resistant
Cable length: 0.2 m
Notes
Compare
Part number: 33 50 656 6250 002
Han S 120 CA c-b/r 16mm², 0.2m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Han® S
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    Vrouwelijk Haaks
    Zwart
  • Connector 2
    Vrouwelijk Haaks
    Rood
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel
    Oliebestendig
    Hoge bestendigheid tegen brandstof
    Ozonbestendig
    Weersbestendig
Versie
  • Kabellengte 0,2 m
  • Aantal kernen 1
  • Kernstructuur 16 mm²
  • Details
    Niet gekoppeld of ontkoppeld onder elektrische belasting.
    De montage en installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur.
    Bescherming tegen elektrische schok: bescherming tegen indirect contact (storingsbescherming) dient te worden verzekerd door geschikte maatregelen die de gebruiker neemt tijdens installatie. Bijv. door een beperkt toegangsgebied (gebied alleen toegankelijk voor elektrisch opgeleide en elektrisch geïnstrueerde personen).
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 98 A
  • Nominale spanning 1.500 V
  • Nominale impulsspanning 8 kV
  • Mate van verontreiniging 2
  • Isolatieweerstand >108 Ω
  • Beperkt de temperatuur
    -50 ... +120 °C niet-verplaatst
    -40 ... +90 °C verplaatst
  • Aantal hervergrendelingen ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP40 aangesloten toestand
    IP20 niet-aangesloten toestand (1500 V DC; 1000 V AC)
  • Kabeldiameter 8,4 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) Polyolefinecopolymeer
  • Kleur (kabel) Zwart
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    EN 45545
    EN 5510
    NF F16-101
    UNI CEI 11170
    BS 6853 GM/RT 2130
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85446010
  • GTIN 5713140796386
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare