Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
20
Combinables
5
Tools
1
Accessories
1
Spare Part
1
Varenummer: 09 12 008 3001
Han Q 8/0 Male Insert Crimp Term
Han Q 8/0 Male Insert Crimp Term

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
인서트
크림프 터미네이션
수형
폴리카보네이트 (PC)
RAL 7032 (페블 그레이)
정격 전류: ‌16 A
규격: Han-Compact®
접점: 8
도체 단면적: 0.14 ... 4 mm²
Notes
Compare
Load in configurator
Varenummer: 09 12 008 3001
Han Q 8/0 Male Insert Crimp Term
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
20
Combinables
5
Tools
1
Accessories
1
Spare Part
1
produkt detaljer
Identificación
  • Categoría Inserts
  • Serie Han® Q
  • Identificación 8/0
Versión
  • Método de terminación Crimp termination
  • Tipo Male
  • Tamaño Han-Compact®
  • Número de contactos 8
  • Contacto PE Yes
  • Detalles Please order crimp contacts separately.
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0.14 ... 4 mm²
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal 500 V
  • Tensión de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Tensión nominal según UL 600 V
  • Tensión nominal según CSA 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polycarbonate (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (pebble grey)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Not contained
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 17.2 g
  • País de origen Germany
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140017726
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

EPLAN Data Portal

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare