Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
3
Spare Part
1
Hoods/Housings
121
Frames
1
Artikel nummer: 09 12 002 2755
Han Q 2/0-f 1,5qmm
Han Q 2/0-f 1,5qmm

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kontaktinsatser
Axialskruvsförbindning
Hona
Polykarbonat (PC)
RAL 7032 (stengrå)
Märkström: ‌40 A
Storlek: 3 A
Kontakter: 2
Kopparlegering
Silverpläterad
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Artikel nummer: 09 12 002 2755
Han Q 2/0-f 1,5qmm
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
3
Spare Part
1
Hoods/Housings
121
Frames
1
Produktinformation
Identifiering
  • Kategori Kontaktinsatser
  • Serie Han® Q
  • Identifiering 2/0
Version
  • Förbindningsmetod Axialskruvsförbindning
  • Kön Hona
  • Storlek 3 A
  • Antal kontakter 2
  • PE-kontakt Ja
Tekniska egenskaper
  • Ledararea 1.5 ... 2.5 mm²
  • Märkström ‌ 40 A
  • Märkspänning 400 V
  • Nominell impulsspänning 6 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Märkspänning enl. UL 400 V
  • Märkspänning enl. CSA 400 V
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 1 mΩ
  • Åtdragningsmoment ‌1.8 Nm
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 500
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polykarbonat (PC)
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Silverpläterad
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Godkännanden DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 26,708 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140016668
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

EPLAN Data Portal

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare