myHARTING Login
Конфигураторы
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Загрузить каталоги
Загрузить чертежи ePLAN
Загрузить чертежи Zuken E3series
Канал HARTING на YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Matching Products
Matching Products
НОВИНКА
Combinables
3
Tools
2
Accessories
3
данные отсутствуют
eShop
...
Series
HARTING PushPull
09 35 242 0401
Артикул: 09 35 242 0401
Han PushPull SCRJ plug metal POF crimp
Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.
Properties Overview
Соединители
Комплекты соединителей Совместимость с AIDA, 1 mm POF
Контакты: 2
PushPull
Материал: Литой цинк
Никелерованный
Класс защиты: IP65, IP67
Примечания
Compare
Артикул: 09 35 242 0401
Han PushPull SCRJ plug metal POF crimp
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
НОВИНКА
Combinables
3
Tools
2
Accessories
3
данные отсутствуют
Обзор
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Информация о компоненте
Identification
Category
Connectors
Series
Han
®
PushPull (V14)
Identification
SCRJ
Element
Connector sets
Specification
AIDA compliant
1 mm POF
Features
Intuitive locking mechanism
Version
Shielding
Unshielded
Number of contacts
2
Locking type
PushPull
Details
When installing a PROFINET system, observe the PROFINET installation guideline.
Pack contents
inkl. housing, SCRJ insert und POF contacts
Technical characteristics
Wire outer diameter
≤ 2.2 mm
Ferrule diameter
2.5 mm
Limiting temperature
-40 ... +70 °C
Mating cycles
≥ 750
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65
IP67
Cable diameter
6.5 ... 9.5 mm
Material properties
Material (hood/housing)
Zinc die-cast
Surface (hood/housing)
Nickel plated
Material (O-ring)
NBR
Material (cable seal)
TPE
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS exemptions
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV status
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Yes
REACH SVHC substances
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Lead
ECHA SCIP number
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
Lead
Nickel
Specifications and approvals
Specifications
IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
IEC 61754-24 Mating face
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Approvals
DNV GL
PROFINET
Yes
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
70.4 g
Country of origin
Romania
European customs tariff number
85367000
GTIN
5713140054455
eCl@ss
27440114 Rectangular connector (for field assembly)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
Downloads
Документация для загрузки
Documentation
Data Sheet
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF (Spanish_MX)
PDF (Чешский)
PDF (Датский)
PDF (Английский)
PDF (Итальянский)
PDF (Немецкий)
PDF (Японский)
PDF (Нидерландский)
PDF (Испанский)
PDF (Корейский)
PDF (Польский)
PDF (Французский)
PDF (Шведский)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Трад. китайский)
PDF (Турецкий)
PDF (Китайский упрощенный)
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF (Английский)
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
STEP
JT
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Показать информацию
Скрыть информацию
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
Instructions
Assembly instructions
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
Specific information on the assembly and handling
Further Documents
Asset Administration Shell
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
AAS
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
Закрыть
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare