매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
34
Tools
2
Accessories
4
품번들: 09 35 222 0401
Han PP V14 RJ45 plug PN metal 5-8mm
Han PP V14 RJ45 plug PN metal  5-8mm

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
Connectors
Connector sets AIDA compliant, PROFINET-Identification: PROFINET O-Plug RJ45
IDC insulation displacement termination
Rated current: ‌1.75 A
Contacts: 4
Au over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
PushPull
Material: Zinc die-cast
Nickel plated
Degree of protection: IP65, IP67
Notes
비교하다
품번들: 09 35 222 0401
Han PP V14 RJ45 plug PN metal 5-8mm
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
34
Tools
2
Accessories
4
제품 상세 정보
Identification
  • Category Konnektörler
  • Series
    Han® PushPull (V14)
    RJ45
  • Element Connector sets
  • Specification
    AIDA compliant
    PROFINET-Identification: PROFINET O-Plug RJ45
  • Features
    Intuitive locking mechanism
    Suitable for all PoE versions
Version
  • Termination method IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma
  • Shielding Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak
  • Number of contacts 4
  • Locking type PushPull
  • Details PROFINET sistemini kurarken PROFINET kurulum kılavuzunu dikkate alın.
  • Pack contents muhafaza ve erkek parça dahil
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²)
    0,22 ... 0,32 mm² Çok damarlı
    0,26 ... 0,32 mm² Tek damarlı
  • Conductor cross-section (AWG)
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 Çok damarlı
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 Tek damarlı
  • Wire outer diameter ≤ 1,6 mm
  • Rated current ‌ 1,75 A
  • Rated voltage 50 V
  • Transmission characteristics Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Storage temperature +5 ... +50 °C
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Cable diameter 5 ... 8 mm
Material properties
  • Surface (contacts)
    Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
  • Material (hood/housing) Çinko döküm
  • Surface (hood/housing) Nikel kaplı
  • Material (O-ring) NBR
  • Material (cable seal) TPE
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS exemptions 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV status muafiyete uygun
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances İçermez
  • REACH ANNEX XIV substances İçermez
  • REACH SVHC substances Evet
  • REACH SVHC substances 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • ECHA SCIP number d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
  • California Proposition 65 substances Evet
  • California Proposition 65 substances Kurşun
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-3-117 Varyant 14 (V14)
    IEC 60603-7 Eşleşme yüzü
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Approvals DNV GL
  • PROFINET Evet
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 91.71 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140223912
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

Instructions
조립 설명서

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다