Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
5
Combinables
4
Tools
2
Accessories
4
N.º de referencia: 09 35 262 0423
Han PP Signal 10p plug plastic 4-6.5mm
Han PP Signal 10p plug plastic 4-6.5mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Juegos de conectores
Terminación de engaste
Corriente nominal: ‌5 A
Contactos: 10
PushPull
Diámetro: Termoplásticos
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 35 262 0423
Han PP Signal 10p plug plastic 4-6.5mm
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
5
Combinables
4
Tools
2
Accessories
4
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 Conectores
  • 제품 시리즈 Han® PushPull (V14)
  • 식별 Signal
  • 요소 Juegos de conectores
  • 특징 Mecanismo de bloqueo intuitivo
버전
  • 터미네이션 방법 Terminación de engaste
  • 차폐형 Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • 컨택트핀 개수 10
  • 잠금 유형 PushPull
  • 패키지 내용 con base de plástico y aislante hembra
기술적 특성
  • 도체 단면적 0,13 ... 0,82 mm²
  • 도체 단면적 [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • 전선 외부 직경 ≤ 2,1 mm
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
    2,4 mm
    3 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면)
    2,4 mm
    3 mm
  • 정격 전류 ‌ 5 A
  • 정격 전압 50 V
  • 정격 임펄스 전압 1,5 kV
  • 오염도 3
  • 기중 거리 ≥ 1,1 mm
  • 연면 거리 ≥ 1,1 mm
  • 절연 저항 >109 Ω
  • 접점 저항 ≤ 10 mΩ
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • 보관 온도 +5 ... +50 °C
  • 삽입 포스 ‌ 50 N
  • 철수 포스 ‌ 50 N
  • 체결 주기 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP67
  • 케이블 직경 4 ... 6,5 mm
  • 테스트 전압 Ur.m.s.
    1,5 kV (contacto-contacto)
    1,5 kV (contacto-tierra)
  • 진동 저항 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 ciclos de barrido según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • 쇼크 저항 50 g / 11 ms, 10 impactos / eje y dirección
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) Termoplásticos
  • 컬러 (후드/하우징) Negro
  • 재료 (O-링) NBR
  • 재료 (케이블 밀봉) TPE
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS 면제 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV 상태 conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 물질 No incluido
  • REACH SVHC 물질
  • REACH SVHC 물질 Plomo
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    Plomo
    Níquel
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14)
    IEC 61076-3-119 Cara de acoplamiento
  • 승인규격 DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 40 g
  • 원산지 Rumanía
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140223820
  • eCl@ss 27,440,114.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar