Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
33
Tools
2
Accessories
4
N.º de referencia: 09 35 226 0402
Han PP RJ45 PN metal plug set 45° bottom
Han PP RJ45 PN metal plug set 45° bottom

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Juegos de conectores Conforme con AIDA
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌1.75 A
Contactos: 4
Au sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
PushPull
Entrada inferior
Rango de sujeción: 6.5 ... 9.5 mm
Diámetro: Cinc fundido a presión
Niquelado
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 35 226 0402
Han PP RJ45 PN metal plug set 45° bottom
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
33
Tools
2
Accessories
4
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈
    Han® PushPull (V14)
    RJ45
  • 요소 커넥터 세트
  • 사양 AIDA 준수
  • 특징
    직관적 잠금 메카니즘
    공구 없이 가능한 현장 조립
    모든 PoE 버전에 적합
버전
  • 터미네이션 방법 IDC 절연 이동 터미네이션
  • 차폐형 완전 차폐형, 360° 차폐 접점
  • 컨택트핀 개수 4
  • 버전 보텀 엔트리
  • 잠금 유형 PushPull
  • 상세설명 PROFINET 시스템 설치 시에는 PROFINET 설치 지침을 준수합니다.
  • 패키지 내용 하우징 및 수형 인서트 포함
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²)
    0.22 ... 0.32 mm² Stranded
    0.26 ... 0.32 mm² Solid
  • 도체 단면적 (AWG)
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 Stranded
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 솔리드
  • 전선 외부 직경 ≤ 1.6 mm
  • 정격 전류 ‌ 1.75 A
  • 정격 전압 50 V
  • 전송 특성 Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 제한 온도 -40 ... +70 °C
  • 보관 온도 +5 ... +50 °C
  • 체결 주기 ≥ 750
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP67
  • 클램핑 범위 6.5 ... 9.5 mm
자재 특성
  • 표면 (접점)
    Au over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • 재료 (후드/하우징) Zinc die-cast
  • 표면 (후드/하우징) Nickel plated
  • 재료 (O-링) NBR
  • 재료 (케이블 밀봉) TPE
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 면제 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 상태 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • ECHA SCIP 넘버 d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    Lead
    Nickel
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
    IEC 60603-7 Mating face
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 승인규격 DNV GL
  • PROFINET Yes
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 90 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140054097
  • eCl@ss 27,440,114.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar