Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
3
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
N.º de referencia: 09 93 006 0401
Han® ORV3 Power 6+PE Hood 15-17mm OD
Han® ORV3 Power 6+PE Hood 15-17mm OD

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Hembra
Corriente nominal: ‌32 A
Contactos: 7
Capota
Entrada lateral
Rango de sujeción: 15 ... 17 mm
Diámetro: Poliamida (PA)
Grado de protección: IP20
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 93 006 0401
Han® ORV3 Power 6+PE Hood 15-17mm OD
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
3
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Connector sets
  • Serie de capotas/bases Han® ORV3 power
  • Tipo de capota/base Capota
  • Características
    For Data Center Applications
    First mate - last break
    PE Contact
Versión
  • Tipo Hembra
  • Número de contactos 7
  • Numero de contactos de potencia 6
  • Contacto PE ja
  • Versión seitlicher Kabeleingang
  • Detalles Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 32 A
  • Corriente nominal
    32 A @ 4 mm²
    20 A @ AWG 12
  • Voltaje nominal
    ‌ 277 V AC
    ‌ 480 V AC
  • Tensión de choque nominal 2,5 kV
  • Nivel de contaminación 2
  • Categoría de sobrevoltaje II
  • Resistencia de aislamiento > 5 x 108 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +90 °C
  • Fuerza de inserción ≈ 110 N
  • Fuerza de extracción ≈ 110 N
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Rango de sujeción 15 ... 17 mm
  • Resistencia a las vibraciones
    II nach EiA 364-28
    VII nach EiA 364-28F
  • Resistencia a los golpes A nach EiA 364-27F
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Poliamida (PA)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones OCP V1.0
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 51.5 g
  • País de origen EE.UU.
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140445154
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection