Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
5
Spare Part
2
Modules
50
Hoods/Housings
32
N.º de referencia: 09 14 216 0313
ADAPTADOR BISAGRA 4 MODULOS HAN16E BASE
ADAPTADOR BISAGRA 4 MODULOS HAN16E BASE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidor articulado
Versión HMC, para 4 módulos, a ... d
Tamaño: 16 B
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 14 216 0313
ADAPTADOR BISAGRA 4 MODULOS HAN16E BASE
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
5
Spare Part
2
Modules
50
Hoods/Housings
32
Detalles del producto
Identification
  • Category Accessories
  • Series Han-Modular®
  • Type of accessory Hinged frame
  • Description of the accessory
    HMC version
    for 4 modules
    a ... d
  • Features
    Conductor cross-section PE (power side) 4 ... 10 mm²
    Conductor cross-section PE (signal side) 1 ... 2.5 mm²
Version
  • Size 16 B
Technical characteristics
  • Stripping length 8 ... 10 mm
  • Tightening torque
    ‌0.8 Nm PE screw M3
    ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 10,000
  • Note on the mating cycles Mating cycles with other HMC components
Material properties
  • Material Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • ECHA SCIP number 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoría 2
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 67.8 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140021549
  • eCl@ss 27440206 Module carrier frame for industrial connectors
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar