Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Contact inserts
2
Număr articol: 97 00 000 0398
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Long
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Long

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Han® Carrier Cube
Modul Domino
Versiune lungă, Lamelă mică
Policarbonat (PC)
RAL 7032 (gri pietriş)
Note
Comparați
Număr articol: 97 00 000 0398
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Long
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Contact inserts
2
Detalii produs
Identification
  • Category Modules
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Han® Carrier Cube
  • Size of the module Domino module
  • Description of the module
    Long version
    Small tab
Version
  • Details Insulated to the hinged frame.
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați