Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
7
Combinables
6
Tools
2
Accessories
37
Contact inserts
1
Varenummer: 09 14 008 3117
Han Megabit insert female (shield-GND)
Han Megabit insert female (shield-GND)

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Crimp termination, Female, Contacts: 8, + shielding, Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm², Rated current: ‌10 A, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Load in configurator
Varenummer: 09 14 008 3117
Han Megabit insert female (shield-GND)
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
7
Combinables
6
Tools
2
Accessories
37
Contact inserts
1
produkt detaljer
Identificatie
  • Categorie Modules
  • Type module Han® Megabit module
  • Beschrijving van de module
    Insteekstuk
    2x 4 contacten
    2 kabelinvoeren
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Aantal contacten 8
  • overige contacten + afscherming
  • Details
    Met aanvullende schermverbinding met het scharnierend frame
    Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
    Bestel de adaptermodule afzonderlijk.
  • Details Niet geschikt voor kappen/behuizingen met een lage constructie noch voor Han-Modular® Eco, Han-Modular® Compact en Han-Modular® Twin.
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Buitendiameter draad ≤3,5 mm
  • Nominale stroom ‌ 10 A
  • Nominale spanning 50 V
  • Nominale impulsspanning 0,8 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Nominale stroom conform UL
    2 A AWG 26 ... AWG 20
    6 A AWG 18
    8 A AWG 16 ... AWG 14
  • Nominale spanning conform UL 30 V
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
  • Datasnelheid ‌ 100 Mbit/s
  • Contactweerstand, afscherming ≤ 100 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Materiaal (afscherming) Zink-spuitgietwerk, vernikkeld
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categorie 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 4,496 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140020757
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

EPLAN Data Portal

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Instructions
Assembly instructions

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare