Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
7
Combinables
4
Tools
2
Accessories
37
Contact inserts
1
Objednací číslo: 09 14 208 3022
Han Megabit HMC insert male 1 Entry-GND
Han Megabit HMC insert male 1 Entry-GND

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Modul Han® Megabit HMC
Vložka, 2× 4 kontakty, Jeden vstup
Krimpování
Male
Kontakty: 8 + stínění
Průřez vodiče: 0.14 ... 2.5 mm²
Jmenovitý proud: ‌10 A
Polykarbonát (PC)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 09 14 208 3022
Han Megabit HMC insert male 1 Entry-GND
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
7
Combinables
4
Tools
2
Accessories
37
Contact inserts
1
Detaily produktu
Identification
  • Category Modules
  • Type of module Han® Megabit HMC module
  • Description of the module
    Insert
    2x 4 contacts
    One entry
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Number of contacts 8
  • further contacts + shielding
  • Details
    With additional shield connection to the hinged frame
    Please order crimp contacts separately.
    Please order adapter module separately.
  • Details Not suitable for hoods/housings low construction as well as Han-Modular® Eco, Han-Modular® Compact and Han-Modular® Twin.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 ... 2.5 mm²
  • Wire outer diameter ≤3.5 mm
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 50 V
  • Rated impulse voltage 0.8 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated current acc. to UL
    2 A AWG 26 ... AWG 20
    6 A AWG 18
    8 A AWG 16 ... AWG 14
  • Rated voltage acc. to UL 30 V
  • Rated voltage acc. to CSA 30 V
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate ‌ 100 Mbit/s
  • Contact resistance, shielding ≤ 100 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 10,000
  • Note on the mating cycles Mating cycles with other HMC components
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (shielding) Zinc die-cast, nickel-plated
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 46.56 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140187658
  • eCl@ss 27440218 Module for industrial connectors (data)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte