Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Contact inserts
5
System cables
10
N.º de referencia: 09 14 002 3062
Han M12 Module, male (shield-GND)
Han M12 Module, male (shield-GND)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo Han® M12
Módulo sencillo
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 14 002 3062
Han M12 Module, male (shield-GND)
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Contact inserts
5
System cables
10
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Modules
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de módulo Han® M12 module
  • Tamaño del módulo Single module
Versión
  • Tipo Male
  • Detalles
    With additional shield connection to the hinged frame
    Please order insert separately.
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Romania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140184831
  • eCl@ss 27.440.207,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentación
Ficha técnica
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar
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
Selection Guide Han-Modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar