Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
1
Combinables
1
Modules
6
N.º de referencia: 09 14 821 2805
Han M12 Crimp A-coded female
Han M12 Crimp A-coded female

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Hembra
Polímero de cristal líquido (LCP)
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 8 + apantallamiento
Sección de conductor: 0.13 ... 0.33 mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 14 821 2805
Han M12 Crimp A-coded female
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
1
Combinables
1
Modules
6
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Inserţii
  • Seria Han-Modular®
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie crimpată
  • Gen Mamă
  • Număr de contacte 8
  • alte contacte + ecranare
  • Codificare codificare A
  • Detalii Vă rugăm să comandaţi separat contactele crimpate.
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,13 ... 0,33 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 26 ... AWG 22
  • Diametru exterior fir ≤ 1,65 mm
  • Diametru exterior fir ≤1,65 mm
  • Curent nominal ‌ 2 A
  • Tensiune nominală
    ‌ 30 V AC
    ‌ 30 V DC
  • Tensiune de impuls nominală 0,8 kV
  • Grad de poluare 3
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Rezistenţă de contact, ecranare ≤ 100 mΩ
  • Moment de strângere ‌0,6 Nm
  • Dimensiune cheie
    12
    13
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Diametru cablu 5,7 ... 8,8 mm
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polimer cristale lichide (LCP)
  • Material (ecranare) Aliaj de cupru, placat cu nichel
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 30,7 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140402423
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar