Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
15
Accessories
14
備件
1
Inserts
72
Artikelnummer: 19 37 003 1640
Han M HOOD SIDE ENTRY M20
Han M HOOD SIDE ENTRY M20

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kap
Grootte: 3 A
Enkele sluithendel
Ingang zijkant
1x M20
Materiaal (kap/behuizing): Zink-spuitgietwerk
Geëpoxeerd
RAL 9005 (gitzwart)
Notes
Compare
Load in configurator
Artikelnummer: 19 37 003 1640
Han M HOOD SIDE ENTRY M20
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
15
Accessories
14
Spare Part
1
Inserts
72
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Hoods / Housings
  • Series van de kappen/behuizingen Han® M
  • Type kap/behuizing Hood
Versie
  • Grootte 3 A
  • Versie Side entry
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x M20
  • Vergrendelingstype Single locking lever
  • Toepassingsgebied Hoods/housings for rough environments
  • Pakketinhoud With seal screw
Technical characteristics
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP44
    IP65 With seal screw
    IP67 With seal screw
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
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
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 0.6 g
  • Land van herkomst Germany
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140128392
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare