Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
2
Accessories
1
Pièce détachée
1
Capots/Embases
115
N.º de referencia: 09 38 008 2601
Han K4/4-M 6-16mm², Finger protected
Han K4/4-M 6-16mm², Finger protected

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo axial / terminación de borne de cepo
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌63 A
Tamaño: 10 B
Contactos: 8
Sección de conductor: 6 ... 16 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² Señal
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 38 008 2601
Han K4/4-M 6-16mm², Finger protected
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
2
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
115
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Inserts
  • Série Han-Com®
  • Identification Han® K 4/4
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à vis axiale / raccordement à lame de pression
  • Genre Mâle
  • Taille 10 B
  • Nombre de contacts 8
  • Nombre de contacts de signal 4
  • Nombre de contacts de puissance 4
  • Contact de terre Oui
  • Détails Protège les doigts de l'utilisateur
Données techniques
  • Section de fil du conducteur
    6 ... 16 mm² Power
    0,14 ... 2,5 mm² Signal
  • Diamètre extérieur ≤8,9 mm
  • Intensité nominale ‌ 63 A
  • Tension nominale 690 V
  • Tension de claquage 8 kV
  • Degré de pollution 3
  • Intensité nominale (partie signal) 16 A
  • Tension nominale (partie signal) 250 V
  • Tension de claquage (partie signal) 4 kV
  • Degré de pollution, (partie "signal") 3
  • Intensité nominale selon UL 63 A
  • Tension nominale selon UL 600 V
  • Intensité nominale selon UL (partie signal) 16 A
  • Tension nominale selon UL, (partie signal) 230 V
  • Intensité nominale selon CSA 63 A
  • Tension nominale selon CSA 600 V
  • Intensité nominale selon CSA (partie signal) 16 A
  • Tension nominale selon CSA, (partie signal) 230 V
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Résistance de contact ≤ 0,5 mΩ
  • Résistance de contact, partie "signal" ≤ 3 mΩ
  • Longueur à dénuder
    11 ... 12 mm
    7 ... 9 mm Signal
  • Couple de serrage
    ‌2 Nm @ 6 mm²
    ‌3 Nm @ 10 mm²
    ‌4 Nm @ 16 mm²
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Plaqué argent
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 109 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140056268
  • eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection