Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
19
Combinables
1
Tools
3
Accessories
5
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
160
N.º de referencia: 09 38 036 3101
Han K 9/9/18-F-C
Han K 9/9/18-F-C

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Tamaño: 16 B
Contactos: 36
Sección de conductor: 1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 4 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² Señal
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 38 036 3101
Han K 9/9/18-F-C
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
19
Combinables
1
Tools
3
Accessories
5
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
160
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han-Com®
  • Identificación Han® K 9/9/18
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Tamaño 16 B
  • Número de contactos 36
  • Numero de contactos de señal 18
  • Numero de contactos de potencia 18
  • Contacto PE
  • Detalles
    Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
    9x Han® C
    9x Han E®
    18x Han D®
    Para garantizar un contacto PE de preguía en cualquier circunstancia, es necesario usar contactos/casquillos de guía (09 33 000 9908 / 09 33 000 9909).
Características técnicas
  • Sección de conductor
    1,5 ... 6 mm² Power
    0,14 ... 4 mm² Power
    0,14 ... 2,5 mm² Señal
  • Corriente nominal (señal) 10 A
  • Tensión nominal (señal) 250 V
  • Tensión de choque nominal (señal) 4 kV
  • Nivel de contaminación (señal) 3
  • Corriente nominal (potencia)
    40 A
    16 A
  • Tensión nominal (potencia) 830 V
  • Tensión de choque nominal (potencia) 8 kV
  • Nivel de contaminación (potencia) 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polykarbonat (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (stengrå)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • Estado ELV överensstämmelse
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Innehåller ej
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Innehåller ej
  • Sustancias REACH SVHC Innehåller ej
  • Sustancias de la California Proposition 65 Innehåller ej
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto
    72,6 g
    77,44 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140186460
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar