Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
1
アクセサリ
2
Frames
2
Cikkszám: 19 44 016 0527
Han-INOX® 16B-HSE-M32 f.DL
Han-INOX® 16B-HSE-M32 f.DL

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Hood
Size: 16 B
Double locking lever
Side entry
1x M32
Material (hood/housing): Stainless steel
Uncoated
Unpainted
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
Cikkszám: 19 44 016 0527
Han-INOX® 16B-HSE-M32 f.DL
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
1
Accessories
2
Frames
2
Termékleírás
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han-INOX®
  • Type of hood/housing Hood
Version
  • Size 16 B
  • Version Entrada lateral
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M32
  • Locking type Double locking lever
  • Field of application Hoods/housings for harsh environments
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Stal nierdzewna
  • Surface (hood/housing) Niepowlekane
  • Colour (hood/housing) Nie malowane
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Niezawarte
  • California Proposition 65 substances Niezawarte
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 656.1 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140829503
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás