Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
N.º de referencia: 09 80 115 0200
Han ID Modul socket CAN
Han ID Modul socket CAN

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
ID CAN
Módulo sencillo
Módulo de red
Terminación de borne de cepo
Hembra
Contactos: 7
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Aleación de cobre
Chapado en oro
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 80 115 0200
Han ID Modul socket CAN
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Detalles del producto
Название
  • Категория Модули
  • Серия Han-Modular®
  • Название Han-Smart®
  • Тип модуля ID CAN
  • Размер модуля Одинарный модуль
  • Описание модуля Сетевой модуль
Версия
  • Метод подключения Подключение провода пружинным способом
  • Тип Розетка
  • Число контактов 7
Характеристики подключения
  • Номинальное напряжение 24 V DC
  • Потребляемая мощность <5 W
Технические характеристики
  • Рабочая температура -40 ... +70 °C
  • Температура хранения -40 ... +70 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP30
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Поликарбонат (PC)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (серый)
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты) позолоченные
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • Длина 53 mm
  • Ширина 30,4 mm
  • Высота 14,7 mm
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Свинец
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60721-3-3
    EN 61000-4-2 Электростатический разряд (ESD)
    EN 61000-4-3 Электромагнитное поле
    EN 61000-4-4 Быстрые переходные процессы (бросок)
    EN 61000-4-5 Скачки напряжения
    EN 61000-4-6 причина неисправности
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 37 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 84715000
  • GTIN 5713140185050
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

com.harting.productdetail.downloads.engineeringData.software.title
Configuración de descarga
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar